Numéro de produit : 8524

Fil conducteur, TC toronné n°22, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, (Type MW) MIL-W-76C-Applications à basse température

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,6 mm (0,064 po)

Diamètre total du câble (nominal)

1,6 mm (0,064 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
16 Ohm/1000 pi Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 9,0 A

Voltage

Tension nominale UL
1000 V RMS

Température

Température UL Température de service
80° C -40° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
16 mm (0,64 po) 16 mm (0,64 po)

Tension de traction maximum

5,0 kg (11 livres)

Poids câble en vrac

4 livres/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

MIL-W-76C type MWP

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.479 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.479 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8524 010100 Noir Bobine 100 pi 612825212379
8524 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825347873 P
8524 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825212393 P
8524 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825212256
8524 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825212263 P
8524 001100 Brun Bobine 100 pi 612825212119
8524 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825212126 P
8524 008100 Gris Bobine 100 pi 612825212300
8524 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825212317 P
8524 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825212232
8524 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825212249 P
8524 003100 Orange Bobine 100 pi 612825212171
8524 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825212188 P
8524 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825212157
8524 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825347866 P
8524 007100 Violet Bobine 100 pi 612825212287
8524 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825212294 P
8524 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825212348
8524 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825212355 P
8524 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825212201
8524 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825212218 P