Numéro de produit : 9921

Fil conducteur, TC toronné n°22, isolation en PVC, AWM 1007 AWM 1569

Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1007 AWM 1569 CSA TYPE TR-64 TRSR-64

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,6 mm (0,062 po)

Diamètre total du câble (nominal)

1,6 mm (0,062 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
18,1 Ohm/1000pi Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 11 A

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service
105° C -20° C à +105° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
16 mm (0,62 po) 16 mm (0,62 po)

Tension de traction maximum

4,1 kg (9 livres)

Poids câble en vrac

4 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007, AWM 1569

Conformité CEC / C(UL)

TRSR-64

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9921 010100 Noir Bobine 100 pi 612825263210
9921 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825263227 P
9921 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825263234 C
9921 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825263258
9921 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825263265 P
9921 0135000 Bleu foncé Bobine 5,000 pi 612825263272 C
9921 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825263098
9921 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825263104 P
9921 001100 Brun Bobine 100 pi 612825262985
9921 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825262992 P
9921 008100 Gris Bobine 100 pi 612825263135
9921 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825263142 P
9921 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825263159 C P
9921 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825263074
9921 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825263081 P
9921 003100 Orange Bobine 100 pi 612825263029
9921 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825263036 P
9921 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825263005
9921 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825349860 P
9921 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825349877 C P
9921 007100 Violet Bobine 100 pi 612825263111
9921 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825263128 P
9921 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825263173
9921 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825263180 P
9921 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825263043
9921 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825263050 P
9921 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825263067 C