Numéro de produit : 9981

Fil conducteur, TC toronné n°18, isolation en PVC, AWM 1061

Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (19x30) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 18 19x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,25 mm (0,01 po) 1,7 mm (0,066 po)

Diamètre total du câble (nominal)

1,7 mm (0,066 po)

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
6,9 mm (0,27 po) 6,9 mm (0,27 po)

Tension de traction maximum

11,2 kg (24,7 livres)

Poids câble en vrac

6.1 lbs/1000 pieds

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9981 010100 Noir Bobine 100 pi 612825266365
9981 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825266372 P
9981 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825266389
9981 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825266396 P
9981 001100 Brun Bobine 100 pi 612825266211
9981 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825266228 P
9981 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825266334
9981 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825266297
9981 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825266303 P
9981 003100 Orange Bobine 100 pi 612825266259
9981 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825266266 P
9981 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825266235
9981 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825266242 P
9981 007100 Violet Bobine 100 pi 612825266310
9981 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825266327 P
9981 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825266341
9981 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825266358 P
9981 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825266273
9981 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825266280 P