Numéro de produit : BE41206

Fil conducteur, 0,4 mm² BC toronné, isolation en PVC, 70° C

14x0.2B PVC VMDS 70C

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

VMDS 70C

Conducteur

Câblé Matériel Section transversale Construction n x D
Toronné BC – Cuivre brut 0,4 mm² 14x0,20 mm

Nombre de conducteurs

1

isolation

Type Matériel Diamètre nominal Diamètre +/- tolérance Épaisseur de paroi minimale
isolation PVC – Chlorure de polyvinyle 1,85 mm 0,01 mm 0,35 mm

Résistance en courant continu du conducteur

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur
Conducteur(s) 45,5 Ohm/km

Plage de température de fonctionnement (installation flexible)

-25° C à +70° C

Conformité au style UL AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Environnement

Intérieur

Tension nominale UL

s/o

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
BE41206.004000 Noir Bobine 4,000 m 8719605025036
BE41206.084000 Bleu Bobine 4,000 m 8719605025098
BE41206.184000 Brun Bobine 4,000 m 8719605025128
BE41206.074000 Gris Bobine 4,000 m 8719605025081
BE41206.044000 Vert Bobine 4,000 m 8719605025050
BE41206.124000 Orange Bobine 4,000 m 8719605025104
BE41206.174000 Rouge Bobine 4,000 m 8719605025111
BE41206.064000 Violet Bobine 4,000 m 8719605025074
BE41206.014000 Blanc Bobine 4,000 m 8719605025043
BE41206.054000 Jaune Bobine 4,000 m 8719605025067