Numéro de produit : RTB1C1

Câble mural fin RailTuff™ 300V 1 C 1,0 mm² TC, isolation XLPO, TCBS, gaine extérieure XLPO

Câble mural fin RailTuff™ 300V 1 noyau 1,0 mm² en cuivre étamé, isolation XLPO, blindage tresse en cuivre étamé, gaine extérieure XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Convient pour le câblage fixe ou à flexion modérée à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), métro, locomotives, et tramways, etc

Conducteur

Taille Matériel
1 mm² TC – Cuivre étamé

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
XLP, XLPO, XLPE 1,77 mm (0,0697 po) Blanc n° 1

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel
Tresse Cuivre étamé (TC)

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
XLP, XLPO, XLPE 3,00 mm (0,118 po)

Diamètre total du câble (nominal)

3 ± 0,15 mm

Température

Température de service
-40° C à +90° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
30 mm (1,2 po) 30 mm (1,2 po)

Poids câble en vrac

20,7 kg/km (13,9 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité maximum = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Min. pH = 4,3

Notes

EMEA PN : RTB1C100 ;

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 15-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 15-07-2024