83305E

Électronique, 1 C #22 Str SPC, isolation TFE, tresse SPC intégrale, gaine ruban TFE, MIL-W-16878/4 (Type E)

...
Électronique haute température, 1 Conducteur 22AWG Cuivre plaqué argent(19x34), isolation TFE, Blindage et tresse en cuivre plaqué argent (85%) sur l'ensemble, gaine extérieure ruban TFE, MIL-W-16878/4 (Type E)
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmes hautes/basses ; signaux analogiques jusqu'à 600V et contrôle de tension

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 22 AWG 19x34 SC – Cuivre argenté
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Conducteur(s) PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,25 mm (0,010 po) Blanc
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre argenté (SC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,25 mm (0,010 po) 2,3 mm (0,091 po)

Diamètre total du câble (nominal)

2,3 mm (0,091 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Conducteur(s) 46,9 Ohm/km (14,3 Ohm/1000 pi) 57,9 pF/pi (190 pF/m) 5 A par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-65° C à +200° C

Tension de traction maximum

22,3 lb (10,1 kg)

Poids câble en vrac

9 lb/1000 pieds (13 kg/km)

Normes et conformité

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (Type E sauf câblé), (conducteurs isolés)

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Teflon® est une marque commerciale déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.376 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83305E 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825203865 E
83305E 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825203872 E