Numéro de produit : 8469MN

SpaceMaker™, TC toronné 9 C n° 18, isolation PO, gaine en PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 9 conducteurs 18 AWG (41x34) cuivre étamé, Isolation PO, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 9 18 AWG 41x34 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,010 po) 1,7 mm (0,067 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron, bleu, orange, jaune, violet

Blindage extérieur

Matériel
Sans blindage

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,275 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,275 po

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Impédance caractéristique nominale Courant maximum
7,06 Ohm/1000 pi 48,6 pF/m (14,8 pF/pi 39 Ohm 3,5 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V

Température

Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,750 po (69,85 mm) 2,750 po

Tension de traction maximum

83,69 kg (184,5 livres)

Poids câble en vrac

62 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8469MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825387879
8469MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825387886
8469MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825387893
8469MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825387909
8469MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825387855
8469MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825387862