Numéro de produit : 8877MN

SpaceMaker™, TC toronné 7 C n° 20, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 7 conducteurs 20 AWG (26x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 7 20 AWG 26x34 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,01 po) 1,4 mm (0,057 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron, bleu, orange

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,207 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,207 po

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Courant maximum
11,2 Ohm/1000 pi 51,5 pF/m (15,7 pF/pi 61,3 pF/pi (201 pF/m) 47 Ohm 2,66 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V

Température

Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
0,830 po (21,1 mm) 0,830 po

Tension de traction maximum

46,99 kg (103,6 livres)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.216 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.216 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8877MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825392460
8877MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825392477
8877MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825392484
8877MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825392491
8877MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825392446
8877MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825392453