Numéro de produit : 8878MN

SpaceMaker™, TC toronné 9 C n° 20, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 9 conducteurs 20 AWG (26x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 9 20 AWG 26x34 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,01 po) 1,4 mm (0,057 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron, bleu, orange, jaune, violet

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,243 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,243 po

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Courant maximum
11,2 Ohm/1000 pi 51,5 pF/m (15,7 pF/pi 61,3 pF/pi (201 pF/m) 47 Ohm 2,66 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V

Température

Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
24,6 mm (0,970 po) 0,970 po

Tension de traction maximum

58,79 kg (129,6 livres)

Poids câble en vrac

46 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.217 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.217 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8878MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825389767
8878MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825389774
8878MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825389781
8878MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825389798
8878MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825389804
8878MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825389750