Numéro de produit : 8882MN

SpaceMaker™, TC toronné 5 C n° 22, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 5 conducteurs 22 AWG (19x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 5 22 AWG 19x34 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,01 po) 1,3 mm (0,050 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (19x34)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,171 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,171 po

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Courant maximum
18,1 Ohm/1000pi 33,0 pF/pi (108 pF/m) 66,0 pF/pi (217 pF/m) 22 Ohm 2,32 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V

Température

Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
17,3 mm (0,680 po) 0,680 po

Tension de traction maximum

21,5 kg (47,5 livres)

Poids câble en vrac

22 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.275 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.275 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8882MN 006100 Bleu clair 612825392859
8882MN 0061000 Bleu clair 612825392866
8882MN 008100 Gris 612825392873
8882MN 0081000 Gris 612825392880
8882MN 004100 Jaune 612825392835
8882MN 0041000 Jaune 612825392842