Numéro de produit : 9510NH
RS-232, 10 paires n° 24 TC toronné, isolation PO, OS, gaine LSZH, 300 V
10 paires, 24 AWG toronnés (7x32) Conducteurs TC, isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindage global Beldfoil (100% de couverture), Fil de continuité TC toronné AWG 24, gaine LSZH, Résistance à la flamme IEC 60332-3C
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité