Numéro de produit : 9770ZH

Électronique, TC toronné 3 C n° 22, isolation PO, OS, gaine LSZH, CMG

Électronique, 3 conducteurs 22 AWG (7x30) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
22 7x30 TC – Cuivre étamé 3

Nombre de conducteurs

3

isolation

Matériel Épaisseur de paroi nominale
PP – Polypropylène 0,0085 po

Nuancier

Nombre Couleur
1 Noir
2 Rouge
3 Blanc

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® TC – Cuivre étamé 22

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur de paroi nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,020 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur
15,0 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
32,0 pF/pi 60,0 pF/pi

Courant

Courant maximal recommandé [A]
3 ampères par conducteur à 25° C

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température nominale UL

75° C

Plage de température de fonctionnement

-20 °C à 75 °C

Poids câble en vrac

18 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

29 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

1,5 po

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMG

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Conformité au style UL AWM

AWM 21307

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 chargement FT4

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9770ZH 0101000 Noir 612825382454
9770ZH 010500 Noir 612825382638