Numéro de produit : 9803

Électronique, 3 C n°20 uni TC, isolation PO, OS, gaine PO

Électronique, 3 conducteurs 20AWG cuivre étamé (uni), Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure PO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

applications d'enfouissement direct ; signaux analogiques basse tension (4-20 ma, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
20 Uni TC – Cuivre étamé 3

Nombre de conducteurs

3

isolation

Matériel Épaisseur de paroi nominale
PP – Polypropylène 0,013 po

Nuancier

Nombre Couleur
1 Blanc
2 Noir
3 Rouge

Blindage extérieur

Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG Construction fil de masse n x D
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 22 Uni

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PE - Polyéthylène 0,205 po 0,035 po

Tableau de notes

HDPE

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
10,5 Ohm/1000 pi 12 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
23 pF/pi 42 pF/pi

Courant

Courant maximal recommandé [A]
3,9 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale non-UL
350 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +80° C

Poids câble en vrac

23 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

37,2 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,25 po

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.393 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.393 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9803 0101000 Noir 612825258735