Numéro de produit : 3105Z

RS-485, 1 paire, 22 AWG, TC à toronnage, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine LSZH-TS, CMG, PLTC, résistant à la lumière

RS-485 MarineTuff, 120 Ohm, 1 paire 22 AWG (7x30) solation Datalene® en cuivre étamé, feuille d'aluminium sur l'ensemble + tresse en cuivre étamé 65 %, gaine thermodurcissable LSZH, CMG, PLTC, SUN RES,ABS (21-2090759-PDA-DUP)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,74 mm (0,029 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme, thermodurcissable) 2,54 mm (0,100 po) 10,2 mm (0,400 po)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,400 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
Paire(s) 14,7 Ohm/km (4,48 Ohm/1000 pi) 120 Ohm 78 %

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 0,5 dB/100 pi

Haute fréquence

Impédance d'entrée max./min. (non équipée)
120 +/- 12

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC)

Température

Température UL Température de service
60° C -20° C à +60° C

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

85 lb/1000 pieds (130 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.320 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.320 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3105Z 0105000 Noir 612825141631 C N