Numéro de produit : 3106DB

RS-485, 1 paire, 22 AWG, TC à toronnage, isolation en PE, avec OS, 1 c #22AWG toronné, isolation en PVC, OA TC Brd, gaine en CPE, CM, PLTC, résistant à la lumière, enfouissement direct, résistant aux hydrocarbures

RS-485, 120 Ohm, 1 paire 22 AWG (7x30) en cuivre étamé à isolation Datalene® et blindage en feuille d'aluminium, et 1 conducteur 22 AWG (7x30) en cuivre étamé, conducteur isolation en PVC, tresse en cuivre étamé à 65 % sur l'ensemble, gaine en CPE, CM, PLTC, RÉSISTANT À LA LUMIÈRE, ENFOUISSEMENT DIRECT et résistant aux hydrocarbures

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

enfouissement direct, communication série (norme RS-485 comprenant des commandes de logique programmable (PLC), variateurs de fréquence (VFD), interfaces homme-machine (HMI), moteurs, RTU, SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur une longue distance, extérieur comme le solaire, l'éclairage, etc., etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé
Conducteur(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,84 mm (0,033 po) 2,4 mm (0,095 po) Blanc/rayure orange et orange/rayure blanche HDPE
Conducteur(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,6 mm (0,062 po) Bleu/rayure blanche

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
CPE – Polyéthylène chloré 1,4 mm (0,055 po) 9,12 mm (0,359 po)

Diamètre total du câble (nominal)

9,12 mm (0,359 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 18,2 Ohm/1000 pi (36 pF/m) (11 pF/pi) 20,9 pF/pi 120 Ohm 78 % 6 ampères par conducteur à 30° C
Conducteur(s) 59,7 Ohm/km (18,2 Ohm/1000 pi) 6 ampères par conducteur à 30° C

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

14,91 Ohm/km (4,544 Ohm/1000 pi)

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 0,5 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM, PLTC)

Température

Température UL Température de service
60° C -20° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
4,308 po (109,4 mm) 4,308 po (109,4 mm)

Tension de traction maximum

34,14 kg (75,26 livres)

Poids câble en vrac

62 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge , IEC 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistance aux hydrocarbures : conforme à la norme UL1277 Oil Res I et II, tableau 10.17

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.296 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.296 Date de révision : 22-12-2023