Numéro de produit : 7202A

MachFlex™, 3 Pr #24 Str BC, isolation PO, tressé OS+TC, gaine en PVC, CM

MachFlex™ pour High Flex, Couple 3 24AWG (41x40) cuivre brut, Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Données flexibles, RS232, RS485

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 3 24 AWG 41x40 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PE – Polyéthylène 0,292 mm (0,0115 po) 1,41 mm (0,0555 po) blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (41x40)
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %

Gaine intérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,699 mm (0,0275 po) 6,99 mm (0,275 po)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,045 po (1,1 mm) 0,336 po Oui

Diamètre total du câble (nominal)

0,336

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
28,8 Ohm/1000 pi (49 pF/m) (15 pF/pi) (89 pF/m) (27 pF/pi) 53 Ohm 72 % 12,6 Amp par conducteur à 30º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V

Température

Température UL Température de service
60° C -20° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
3,36 po (85,3 mm) 3,36 po

Tension de traction maximum

38 kg (83 livres)

Poids câble en vrac

60 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistant aux hydrocarbures, résistant aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Type RS : 232/485

Notes

1 million de cycles de flexion basés sur des techniques d'installation adéquates dans un guide-câble de type C-track.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7202A X4P500 Vert X4P Bobine 500 pi 612825182726 C
7202A X4P1000 Vert X4P Bobine 1 000 pi 612825182719 C