Numéro de produit : 1212F

Câble de catégorie 5E+, 4 paires, F/UTP, CMR

Câble horizontal pour locaux de catégorie 5E+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, colonne montante-CMR, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE , Environnements bruyants

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Polyester + bi-laminé (Alum+Poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,60 mm (0,260 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,60 mm (0,260 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 68,3 70,3 66,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 59,3 59,3 55,3 55,8 52,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 54,8 53,1 49,1 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 53,3 50,9 46,9 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 50,2 46,1 42,1 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 48,8 43,7 39,7 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 47,3 41,1 37,1 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 45,9 38,5 34,5 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 41,4 29,0 25,0 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 38,3 21,3 17,3 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 35,4 12,8 8,9 24,0 21,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 33,8 7,3 3,3 21,8 18,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 32,3 1.9 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 28,2 18,2 15,2 16,8 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 27,2 16,9 13,9 16,3 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 26,3 15,9
450 47,6 dB/100 m 30,5 25,6 15,5

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,25 po (57,2 mm) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

30 livres/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1213F

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. Le blindage est lié à la paroi interne de la gaine pour une bonne stabilité électrique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.624 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.624 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1212F 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825108658
1212F 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108641
1212F 006A500 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 500 pi 612825108573 C
1212F 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825108580
1212F 006A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108566
1212F 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825108603
1212F 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108597
1212F 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825108559
1212F 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108542
1212F 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825108511
1212F 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108504
1212F 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825108498
1212F 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108481
1212F 009A500 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 500 pi 612825108627 C
1212F 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825108634
1212F 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108610
1212F 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825108535
1212F 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108528