Numéro de produit : 1213F

Câble de catégorie 5E+, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal pour locaux de catégorie 5E+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE , Environnements bruyants

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Polyester + bi-laminé (Alum+Poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)

Gaine extérieure

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 5,97 mm (0,235 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

5,97 mm (0,235 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 69,3 68,3 67,3 67,8 65,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 60,3 57,3 56,3 55,8 53,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 55,8 51,1 50,1 49,7 47,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 54,3 48,9 47,9 47,8 45,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 51,2 44,1 43,1 43,7 41,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 49,8 41,7 40,7 41,8 39,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 48,3 39,1 38,1 39,8 37,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 46,9 36,4 35,4 37,9 35,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 42,4 27,0 26,0 31,9 29,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 39,3 19,3 18,3 27,8 25,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 36,4 10,9 9,9 24,0 22,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 34,8 5,3 4,3 21,8 19,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 33,3 -0.1 -1.1 19,8 17,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 32,1 18,3 16,3 14,4 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 31,1 16,9 14,9 13,8 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 30,3 15,8 13,8 13,3 100 ± 32 100 ± 15
450 47,7 dB/100 m 30,5 29,5 14,7 12,7 12,8 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,25 po (57,2 mm) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

32 livres/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1212F

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. Le blindage est lié à la paroi interne de la gaine pour une bonne stabilité électrique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.627 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.627 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1213F 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825108863 C
1213F 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108856
1213F D15500 Bleu Bobine 500 pi 612825108719
1213F D15A500 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 500 pi 612825108696
1213F D151000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825108702 C
1213F D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108689
1213F 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825108818 C
1213F 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108801
1213F 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825108795 C
1213F 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108788
1213F 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825108757 C
1213F 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108740
1213F 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825108733 C
1213F 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108726
1213F 009A500 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 500 pi 612825108832
1213F 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825108849 C
1213F 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108825
1213F 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825108771 C
1213F 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825108764