Numéro de produit : 1592A

Câble de raccordement de catégorie 5e, 4 paires, U/UTP, CM

Câble de raccordement pour locaux de catégorie 5e (200 MHz), 4 paires, Conducteurs en cuivre brut 24 AWG toronnés (7 x 32), U/UTP, CM, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de raccordement pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG 7x32 BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,41 mm (0,213 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

5,41 mm (0,213 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale Retard de propagation ordinaire
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 69 % 37 ns/100 m

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,4 dB/100 m 65,3 62,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,9 dB/100 m 56,3 53,3 51,7 48,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 6,9 dB/100 m 51,8 48,8 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 7,8 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 9,9 dB/100 m 47,3 44,2 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 11,1 dB/100 m 45,8 42,8 37,7 34,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 12,5 dB/100 m 44,3 41,3 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 14,1 dB/100 m 42,9 39,9 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 20,4 dB/100 m 38,4 35,4 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 26,4 dB/100 m 35,3 32,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 33,7 dB/100 m 32,5 29,4 19,9 16,9 15,8 100 ± 25 100 ± 15
200 38,9 dB/100 m 30,8 27,8 17,7 14,7 15,0 100 ± 25 100 ± 15

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

22 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (fumée à charge limitée UL)

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Câble de raccordement de catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. L'impression inclut les marques de séquence descendantes.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.552 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.552 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1592A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825118749 C
1592A 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825118732
1592A 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825118688 C
1592A 006U1000 Bleu UnReel 1 000 pi 612825118671
1592A F2V1000 Gris Bobine 1 000 pi 612825118589
1592A F2VU1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825118572
1592A 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825118664 C
1592A 005U1000 Vert UnReel 1 000 pi 612825118657
1592A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825118626 C
1592A 003U1000 Orange UnReel 1 000 pi 612825118619
1592A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825118701 C
1592A 007U1000 Violet UnReel 1 000 pi 612825118695
1592A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825118602 C
1592A 002U1000 Rouge UnReel 1 000 pi 612825118596
1592A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825118725 C
1592A 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825118718
1592A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825118640
1592A 004U1000 Jaune UnReel 1 000 pi 612825118633