Numéro de produit : 1594A

Câble intérieur/extérieur de catégorie 5e, 4 paires, U/UTP, CMR/CMX

Câble horizontal pour le local de 5e catégorie (200MHz), Intérieur/extérieur, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, U/UTP, colonne montante-CMR/CMX externe, gaine PVC résistante aux rayons ultraviolets

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,59 mm (0,220 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

5,59 mm (0,220 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 52,2 49,2 51,7 48,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 21,4 18,4 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 28,1 dB/100 m 32,5 29,4 4,4 1.4 19,9 16,9 15,8 100 ± 25 100 ± 15
200 32,4 dB/100 m 30,8 27,8 17,7 14,7 15,0 100 ± 25 100 ± 15

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR), 300 V (CMX-Extérieur)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
90° C -40° C à +75° C -25° C à +75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

23 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMX-extérieur

Conformité CEC / C(UL)

CMX-extérieur

Conformité ICEA

S-90-661, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1585A

Numéro non-plénum

1583A

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.554 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.554 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1594A 008U1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825118756
1594A 1GFU1000 Ivoire UnReel 1 000 pi 612825118770
1594A 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825118763