Numéro de produit : 1701A

Câble de catégorie 5E+, 4 paires collées, U/UTP, CMP

Câble horizontal pour locaux de catégorie 5E+ (350 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, U/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 4,95 mm (0,195 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

4,95 mm (0,195 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
90 Ohm/km (27 Ohm/1000 pi) 66 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 72 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,0 dB/100 m 69,3 67,3 65,8 20,0 100 ± 12 105 ± 10 40,0 35,0
4 4,0 dB/100 m 60,3 56,3 53,8 23,0 100 ± 12 100 ± 10 40,0 23,0
8 5,7 dB/100 m 55,8 50,1 47,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10 40,0 16,9
10 6,4 dB/100 m 54,3 47,9 45,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10 40,0 15,0
16 8,1 dB/100 m 51,2 43,1 41,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10 38,0 10,9
20 9,1 dB/100 m 49,8 40,7 39,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10 37,0 9,0
25 10,2 dB/100 m 48,3 38,2 37,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 36,0 7,0
31,25 11,4 dB/100 m 46,9 35,5 35,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 35,1
62,5 16,4 dB/100 m 42,4 26,0 29,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 32,0
100 21,0 dB/100 m 39,3 18,3 25,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 30,0
155 26,6 dB/100 m 36,4 9,8 22,0 19,0 100 ± 18 100 ± 10 28,1
200 30,4 dB/100 m 34,8 4,4 19,8 19,0 100 ± 18 100 ± 10 27,0
250 34,4 dB/100 m 32,3 17,8 18,0 100 ± 20 100 ± 10 26,0
300 38,0 dB/100 m 28,1 14,3 18,0 100 ± 20 100 ± 10
350 41,4 dB/100 m 27,1 12,9 17,0 100 ± 20 100 ± 10
400 44,5 dB/100 m 26,3 11,8 17,0 100 ± 22 100 ± 10
450 47,6 dB/100 m 25,5 10,7 17,0 100 ± 22 100 ± 10

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
13 mm (0,5 po) 51 mm (2,0 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

22 livres/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1700A

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. La copie englobe des marques de séquence descendante d'une longueur maximale de 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1701A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825121862
1701A 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825121855 C
1701A D151000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825121718 C
1701A D15U1000 Bleu UnReel 1 000 pi 612825121701
1701A D153000 Bleu Bobine 3,000 pi 612825121725 C
1701A 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825121824 C
1701A 008U1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825121817
1701A 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825121800 C
1701A 005U1000 Vert UnReel 1 000 pi 612825121794
1701A 8771000 Naturel Bobine 1 000 pi 612825121886 C
1701A 877U1000 Naturel UnReel 1 000 pi 612825121879
1701A 8773000 Naturel Bobine 3,000 pi 612825121893 C
1701A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825121763 C
1701A 003U1000 Orange UnReel 1 000 pi 612825121756
1701A B021000 Violet Bobine 1 000 pi 612825121695 C
1701A B02U1000 Violet UnReel 1 000 pi 612825121688
1701A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825121749 C
1701A 002U1000 Rouge UnReel 1 000 pi 612825121732
1701A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825121848 C
1701A 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825121831
1701A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825121787 C
1701A 004U1000 Jaune UnReel 1 000 pi 612825121770