Numéro de produit : 1752A

Câble de raccordement de catégorie 5e+, 4 paires collées, U/UTP, CM

Câble de raccordement local de catégorie 5e+ (350MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), U/UTP, CM, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de raccordement pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,59 mm (0,220 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

5,59 mm (0,220 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
90 Ohm/km (27 Ohm/1000 pi) 160 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,4 dB/100 m 65,3 65,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 12 105 ± 10
4 4,8 dB/100 m 56,3 56,3 51,7 48,7 23,0 100 ± 12 100 ± 10
8 6,8 dB/100 m 51,8 51,8 45,7 42,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10
10 7,7 dB/100 m 50,3 50,3 43,8 40,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10
16 9,8 dB/100 m 47,3 47,3 39,7 36,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10
20 11,0 dB/100 m 45,8 45,8 37,7 34,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10
25 12,4 dB/100 m 44,3 44,3 35,8 32,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10
31,25 13,9 dB/100 m 42,9 42,9 33,9 30,9 19,0 100 ± 15 100 ± 10
62,5 20,1 dB/100 m 38,4 38,4 27,8 24,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10
100 26,1 dB/100 m 35,3 35,3 23,8 20,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10
155 33,3 dB/100 m 32,5 32,5 19,9 16,9 19,0 100 ± 18 100 ± 10
200 38,4 dB/100 m 30,8 30,8 17,7 14,7 19,0 100 ± 18 100 ± 10
250 43,7 dB/100 m 29,3 29,3 15,8 12,8 18,0 100 ± 20 100 ± 10
300 48,6 dB/100 m 28,2 28,2 14,2 11,2 18,0 100 ± 20 100 ± 10
310 49,5 dB/100 m 27,9 27,9 13,9 10,9 18,0 100 ± 20 100 ± 10
350 53,2 dB/100 m 27,2 27,2 12,9 9,9 17,0 100 ± 22 100 ± 10

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 56 mm (2,2 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

21 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (UL 1581) Colonne verticale, FT1

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Câble de raccordement de catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. L'impression inclut les marques de séquence descendantes. Les fils du conducteur sont liés ensemble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1752A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825122210 C
1752A 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825122203
1752A 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825122173 C
1752A 006U1000 Bleu UnReel 1 000 pi 612825122166
1752A F2V1000 Gris Bobine 1 000 pi 612825122074 C
1752A F2VU1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825122067
1752A 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825122159 C
1752A 005U1000 Vert UnReel 1 000 pi 612825122142
1752A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825122111 C
1752A 003U1000 Orange UnReel 1 000 pi 612825122104
1752A 007U1000 Violet UnReel 1 000 pi 612825122180
1752A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825122098 C
1752A 002U1000 Rouge UnReel 1 000 pi 612825122081
1752A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825122135 C
1752A 004U1000 Jaune UnReel 1 000 pi 612825122128