Numéro de produit : 2137A

Câble intérieur/extérieur LSZH catégorie 5e OSP/CM-LS

CAT5e (200 MHz), 4 paires, U/UTP non blindé, Certifié CM-LS, Câble horizontal pour locaux OSP, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, Isolation en polyoléfine, Rempli de gel, Gaine en polyoléfine retardateur de flamme et résistante aux UV

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

OSP-extérieur, CM-LS, Faible émission de fumée, Intérieur/extérieur, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, Composant NTSC/PAL ou vidéo composite, AES/EBU, Vidéo numérique, RS-422

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) Haloarrest® 0,251 po Non

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) Impédance ajustée max./min.
1 2,0 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
4 4,1 56,3 53,3 52,2 49,2 51,8 48,8 23,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
8 5,8 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
10 6,5 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
16 8,2 47,2 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
20 9,3 45,8 42,8 36,5 33,5 37,8 34,8 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
25 10,4 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
31,25 11,7 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
62,5 17,0 38,4 35,4 21,4 18,4 27,9 24,9 21,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
100 22,0 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
155 28,1 32,4 29,4 4,4 1.4 20,0 17,0 18,8
200 32,4 30,8 27,8 17,8 14,8 18,0

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 64 mm (2,5 po)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

35 lb/1000 pieds (52 kg/km)

Environnement compatible

intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, non-halogéné, résistance aux rayons du soleil, aérien : lorsqu'il est supporté par un câble porteur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (fumée à charge limitée UL)

Conformité NEC / UL

CM-LS

Conformité CEC / C(UL)

CM-LS

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

11801 ed 2.2 (2011) classe D

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 100 MHz sont uniquement destinées à des fins d’information technique. L’impression comprend les marquages de séquences descendantes / mètres de la longueur maximale à 0. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans les bâtiments dans des endroits humides. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. Résistant à la lumière du soleil (gaine noire uniquement).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.457 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.457 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2137A 0101000 Noir 612825321255