Numéro de produit : 2138A

Câble intérieur/extérieur catégorie 5e F/UTP CMR/CMX

CAT5e (100 MHz), 4 paires, F/UTP - blindé par feuille d'aluminium, Colonne montante-CMR-CMX Extérieur, Câble horizontal pour locaux, Conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, isolation en polyoléfine, blindage complet Beldfoil®, gaine PVC, compatible RJ-45

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

OSP-extérieur, Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, Composant NTSC/PAL ou vidéo composite, AES/EBU, Vidéo numérique, RS-422, Environnements bruyants, catégorie 5e 100 MHz

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,265 po Non

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) Impédance ajustée max./min.
1 2,0 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
4 4,1 56,3 53,3 52,2 49,2 51,8 48,8 23,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
8 5,8 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
10 6,5 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
16 8,2 47,2 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
20 9,3 45,8 42,8 36,5 33,5 37,8 34,8 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
25 10,4 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
31,25 11,7 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
62,5 17,0 38,4 35,4 21,4 18,4 27,9 24,9 21,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
100 22,0 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
155 28,1 32,4 29,4 4,4 1.4 20,0 17,0 18,8
200 32,4 30,8 27,8 -1.6 -4,6 17,8 14,8 18,0

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,25 po (57,2 mm) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

31 lb/1000 pieds (46 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 Test à la flamme sur plateau vertical, IEC 60332-1-2

Conformité NEC / UL

CMG, CMR, CMX - extérieur

Conformité CEC / C(UL)

CMR-CMX EXTÉRIEUR OU CMG

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

11801 ed 2.2 (2011) classe D

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1533P

Numéro non-plénum

1533R

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 100 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0. Le blindage est collé à la paroi intérieure de la gaine pour assurer la stabilité électrique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.465 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.465 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2138A 0101000 Noir 612825377320