Numéro de produit : 7997A

Câble OSP de catégorie 5e, 4 paires, U/UTP, Enfouissement, Rempli de gel

Câble horizontal pour le local de 5e catégorie (200MHz), classé OSP, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, U/UTP, rempli de gel, gaine en polyéthylène

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

OSP-extérieur, Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PE - Polyéthylène 5,74 mm (0,226 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

5,74 mm (0,226 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 160 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 45 ns/100 m 65 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 52,2 49,2 51,8 48,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,2 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,8 34,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 21,4 18,4 27,9 24,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 28,1 dB/100 m 32,4 29,4 4,4 1.4 20,0 17,0 18,8
200 32,4 dB/100 m 30,8 27,8 -1.6 -4,6 17,8 14,8 18,0

Voltage

Tension nominale
300 V

Température

Température de service Installation Stockage
-40° C à +75° C -40° C à +60° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

23 livres/1000 pi

Environnement compatible

Résistance extérieure, résistance à la lumière, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 100 MHz sont uniquement destinées à des fins d’information technique. Il n’est pas garanti que le câble réponde à la spécification TIA 568.2 pour un retard supérieur à une longueur de 90 m. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans des endroits humides extérieurs. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Belden recommande l'utilisation d'un point de démarcation d'entrée pour le passage des câbles OSP pleins de gel dans les immeubles à cause du modèle des câbles contenant du gel approprié pour les environnements extérieurs. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.681 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.681 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7997A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825192596 C
7997A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825192596 C