Numéro de produit : IBDN25R

Câble pour réseau principal catégorie 5e, 25 paires, U/UTP, CMR

Câble réseau principal du site de catégorie 5e (100 MHz), 25 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, U/UTP, colonne montante-CMR, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Amériques | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble réseau principal du site, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 25

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Western Electric (sans rayures)

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,510 po (13,0 mm) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

0,510 po (13,0 mm)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) PSNEXT min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 62,3 20,0 100 ± 15 %
4 4,1 dB/100 m 53,3 23,0 100 ± 15 %
8 5,8 dB/100 m 48,8 24,5 100 ± 15 %
10 6,5 dB/100 m 47,3 25,0 100 ± 15 %
16 8,2 dB/100 m 44,3 25,0 100 ± 15 %
20 9,3 dB/100 m 42,8 25,0 100 ± 15 %
25 10,4 dB/100 m 41,3 24,3 100 ± 15 %
31,25 11,7 dB/100 m 39,9 23,6 100 ± 15 %
62,5 17,0 dB/100 m 35,4 21,5 100 ± 15 %
100 22,0 dB/100 m 32,3 20,1 100 ± 15 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
60° C -30° C à +60° C De 0° C à +60° C -30° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
133 mm (5,25 po) 10,25 po (260,4 mm)

Tension de traction maximum

68 kg (150 livres)

Poids câble en vrac

146 livres/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca; classe CPR UKCA : Fca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

IBDN25P

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquences descendantes pied/mètre.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
IBDN25R 006500 Bleu Bobine 500 pi 612825061922
IBDN25R 006500 Bleu Bobine 500 pi 612825061922
IBDN25R 008CUT Gris Coupe à la longueur 612825061908
IBDN25R 008CUT Gris Coupe à la longueur 1 pi 612825061908
IBDN25R 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825061915
IBDN25R 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825061915
IBDN25R 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825061946