Numéro de produit : 1875GB

CAT6+ raccordement à paires collées, 4pr, UTP, gaine en PVC, CMR

CAT6 + (350 MHz), 4 paires reliées, U/UTP non blindé, colonne montante-CMR, Câble de raccordement pour locaux, 24 AWG conducteur câblé en cuivre étamé collé (7 x 32), isolation en polyoléfine, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Câble de raccordement pour locaux conçu pour une stabilité de l'atténuation dans les environnements à forte humidité, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, Composant NTSC/PAL ou vidéo composite, AES/EBU, Vidéo numérique, RS-422, Environnements bruyants, Pour le câblage T568-B

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de paires
24 7x32 TC – Cuivre étamé 4

Nombre de conducteurs

8

Nombre total de paires

4

isolation

Matériel
PO – Polyoléfine

Paire collée

Oui

Nuancier

Nombre Couleur
1 Blanc/rayure marron et marron
2 Blanc/rayure bleue et bleu
3 Blanc/rayure verte et vert
4 Blanc/rayure orange et orange

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,365 x 0,165 po Non

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre DCR max.
90 Ohm/km 3 %

Capacité

Déséquilibre de la capacité maximum Capacité mutuelle nominale
49,2 pF/100 m 15 pF/pi

Délai

Fréquence [MHz] Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) Impédance ajustée max./min.
1 MHz 2,0 dB/100 m 74,3 dB 72,3 dB 70,3 dB 70,3 dB 67,8 dB 64,8 dB 20,0 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 15 Ohm
4 MHz 4,1 dB/100 m 65,3 dB 63,3 dB 59,2 dB 59,2 dB 55,7 dB 52,8 dB 23,0 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 15 Ohm
8 MHz 5,8 dB/100 m 60,3 dB 58,8 dB 53,0 dB 53,0 dB 49,7 dB 46,7 dB 24,5 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 15 Ohm
10 MHz 6,5 dB/100 m 59,3 dB 57,3 dB 51,0 dB 51,0 dB 47,8 dB 44,8 dB 25,0 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 15 Ohm
16 MHz 8,2 dB/100 m 56,3 dB 54,3 dB 46,0 dB 46,0 dB 43,7 dB 40,7 dB 25,0 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 8 Ohm
20 MHz 9,3 dB/100 m 54,8 dB 52,8 dB 43,5 dB 43,5 dB 41,7 dB 38,7 dB 25,0 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 8 Ohm
25 MHz 10,4 dB/100 m 53,4 dB 51,4 dB 41,0 dB 42,0 dB 39,8 dB 36,8 dB 24,3 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm
31,25 MHz 11,7 dB/100 m 51,9 dB 49,9 dB 38,2 dB 38,2 dB 37,9 dB 34,9 dB 23,6 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm
62,5 MHz 17,0 dB/100 m 47,4 dB 45,4 dB 28,4 dB 28,4 dB 31,8 dB 28,9 dB 21,5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm
100 MHz 22,0 dB/100 m 44,3 dB 42,3 dB 25,0 dB 25,0 dB 27,8 dB 24,8 dB 21,0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm
155 MHz 30,2 dB/100 m 41,5 dB 39,5 dB 14,0 dB 14,0 dB 23,9 dB 20,9 dB 21,0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm
200 MHz 34,8 dB/100 m 39,8 dB 37,8 dB 10,0 dB 10,0 dB 21,7 dB 18,8 dB 21,0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm
250 MHz 39,6 dB/100 m 38,3 dB 36,3 dB 3,0 dB 3,0 dB 19,8 dB 16,8 dB 18,0 dB 100 ± 20 Ohm 100 ± 8 Ohm
300 MHz 46,7 dB/100 m 37,2 dB 35,2 dB 18,2 dB 15,2 dB 18,0 dB 100 ± 20 Ohm 100 ± 8 Ohm
310 MHz 47,6 dB/100 m 36,9 dB 34,9 dB 17,9 dB 14,9 dB 18,0 dB 100 ± 20 Ohm 100 ± 8 Ohm
350 MHz 51,1 dB/100 m 36,2 dB 34,2 dB 16,9 dB 13,9 dB 17,0 dB 100 ± 22 Ohm 100 ± 8 Ohm
400 MHz 55,3 dB/100 m 35,3 dB 33,3 dB 15,7 dB 12,7 dB 14,0 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 8 Ohm
500 MHz 63,3 dB/100 m 33,8 dB 31,8 dB 13,8 dB 10,8 dB 14,0 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 8 Ohm

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Plage de température d'installation

De 0° C à +50° C

Température nominale UL

75° C

Plage de température de stockage

-20° C à +75° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +75° C

Poids câble en vrac

28 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

40 livres

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

3,75 po

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,5 po

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMR

Conformité ISO/IEC

Raccord 11801 ed 2.2 (2011) classe E

CPR Euroclass

Eca

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité ANSI

Raccord S-116-732-2013 catégorie 6, raccord ANSI/NEMA WC-66 catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Raccord ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Vérification des performances par un tiers

Raccord catégorie 6

Environnement

Colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2017-07-10

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Non

Utilisation – Extérieur

Non

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Inflammabilité UL

Colonne montante UL 1666

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 350 MHz sont données à titre indicatif. L'impression inclut les marques de séquence descendantes. Les fils du conducteur sont liés ensemble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.514 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.514 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1875 GB 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825125754
1875 GB 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825125723
1875 GB 006A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825125716
1875 GB F2V1000 Gris Bobine 1 000 pi 612825125662
1875 GB F6H1000 Gris Bobine 1 000 pi 612825125679
1875 GB 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825125709
1875 GB 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825125693
1875 GB 007A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825125730
1875 GB 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825125747
1875 GB 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825125686