2143A

Câble intérieur/extérieur de catégorie 6, 4 paires, U/UTP, OSP/CM-LS, LSZH

...
Câble horizontal de proximité (350MHz) de catégorie 6, OSP/CM-LS intérieur/extérieur, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Rempli de gel, Gaine LSZH Haloarrest® résistante aux UV et retardateur de flamme

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

OSP-extérieur, Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants, Ne convient pas pour une application marine

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure
Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale
Membre central (X-Spline® breveté) LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) Haloarrest® 6,99 mm (0,275 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,99 mm (0,275 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 160 pF/100 m
Délai
Fréquence Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 45 ns/100 m 65 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 59,5 55,7 52,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 40,0 16,9
10 6,0 dB/100 m 59,3 57,3 51,4 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 15,0
16 7,6 dB/100 m 56,3 54,3 46,7 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 38,0 10,9
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 44,3 41,7 38,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 37,0 9,0
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 41,8 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 36,0 7,0
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15 35,1 5,1
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 30,0 31,8 28,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15 32,0
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 22,5 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15 30,0
155 25,2 dB/100 m 41,5 39,5 14,3 23,9 20,9 18,8 100 ± 22 100 ± 15 28,1
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 8,8 21,7 18,7 18,0 100 ± 22 100 ± 15 27,0
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 3,5 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15 26,0
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CM-LS)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +75° C -40° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

39 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, non halogéné, résistance aux rayons du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil messager, enfouissement - enfouissement technique uniquement

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (fumée à charge limitée UL), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Il n’est pas garanti que le câble réponde à la spécification TIA 568.2 pour un retard supérieur à une longueur de 90 m. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans les bâtiments dans des endroits humides. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Résistant à la lumière du soleil (gaine noire uniquement).

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.563 Date de révision : 17-03-2025

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
2143A 0101000 Noir 612825130437