Numéro de produit : 2146A

Câble intérieur/extérieur de catégorie 6, 4 paires, U/UTP, CMR/CMX

Câble horizontal pour bâtiment de catégorie 6 (350 MHz), Intérieur/extérieur, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, colonne montante-CMR/CMX externe, gaine PVC résistante aux rayons ultraviolets

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Bande diélectrique (brevetée) PVC – Chlorure de polyvinyle 6,48 mm (0,255 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,48 mm (0,255 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
78 Ohm/km (24 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 68 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,0 dB/100 m 75,3 75,3 73,3 73,3 70,8 67,8 20,0 100 +/- 15 40,0 35,0
4 3,7 dB/100 m 66,3 66,3 62,5 62,5 58,8 55,8 23,0 100 +/- 15 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 61,8 61,8 56,5 56,5 52,7 49,7 24,5 100 +/- 15 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 60,3 60,3 54,4 54,4 50,8 47,8 25,0 100 +/- 15 40,0 15,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 57,2 49,8 49,8 46,7 43,7 25,0 100 +/- 15 38,0 10,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 55,8 47,4 47,4 44,8 41,8 25,0 100 +/- 15 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 54,3 54,3 45,0 45,0 42,8 39,8 24,3 100 +/- 15 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 52,9 52,9 42,4 42,4 40,9 37,9 23,6 100 +/- 15 35,1 5,1
62,5 15,1 dB/100 m 48,4 48,4 33,3 33,3 34,9 31,9 21,5 100 +/- 15 32,0
100 19,3 dB/100 m 45,3 45,3 26,0 26,0 30,8 27,8 20,8 100 +/- 15 30,0
155 24,5 dB/100 m 42,4 42,4 17,9 17,9 27,0 24,0 19,5 100 +/- 22 28,1
200 28,2 dB/100 m 40,8 40,8 12,6 12,6 24,8 21,8 18,7 100 +/- 22 27,0
250 31,8 dB/100 m 39,3 39,3 7,5 7,5 22,8 19,8 18,0 100 +/- 32 26,0
300 35,2 dB/100 m 38,1 36,1 2,9 0,9 21,3 18,3 17,5 100 +/- 32 25,2
350 38,4 dB/100 m 37,1 35,1 19,9 16,9 17,0 100 +/- 32 24,6
400 41,5 dB/100 m 36,3 34,3 18,8 15,8 16,6 100 +/- 32 24,0
450 44,3 dB/100 m 35,5 33,5 17,7 14,7 16,2 100 +/- 32 23,5
500 47,1 dB/100 m 34,8 32,8 16,8 13,8 15,9 100 +/- 32 23,0
550 49,7 dB/100 m 34,2 32,2 16,0 13,0 15,6 100 +/- 32

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR), 300 V (CMX-Extérieur)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
90° C -40° C à +75° C -20° C à +75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

29 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 Colonne montante, FT4, IEEE 1202 Test à la flamme sur plateau vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca; classe CPR UKCA : Fca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMX-Extérieur, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMX-Extérieur ; CMG

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

2413

Numéro non-plénum

2412

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 350 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.423 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.423 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2146A 0101000 Noir 612825062264