Numéro de produit : 2413FS

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal de local amélioré de catégorie 6+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Polyester + bi-laminé (Alum+Poly) 100 % TC 26 AWG (7x34)

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Membre central (X-Spline® breveté) PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 6,48 mm (0,255 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

6,48 mm (0,255 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 105 ± 10 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 105 ± 10 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 105 ± 10 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 105 ± 10 65,6 42,3 32,0
100 19,1 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 105 ± 10 62,5 38,2 30,0
200 27,6 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 ± 22 100 ± 10 58,0 32,2 27,0
250 31,1 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 56,5 30,2 26,0
300 34,3 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 55,3 28,7 25,2
350 37,2 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 54,3 27,3 24,6
400 40,1 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 53,5 26,2 24,0
450 42,7 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 52,7 25,1 23,5
500 45,3 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 52,0 24,2 23,0

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service Stockage
105° C -20° C à +75° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,55 po (64,8 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pieds (55 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

2412FS

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 300 MHz servent uniquement à des fins techniques. Le blindage est lié à la paroi interne de la gaine pour une bonne stabilité électrique. La copie présente les marques de séquence descendantes. Ramenez la longueur à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
2413FS 0101000 Noir Bobine 1 000 pi
2413FS 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi
2413FS 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1 000 pi
2413FS D151000 Bleu Bobine 1 000 pi
2413FS D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi
2413FS D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1 000 pi
2413FS 0081000 Gris Bobine 1 000 pi
2413FS 0051000 Vert Bobine 1 000 pi
2413FS 0031000 Orange Bobine 1 000 pi
2413FS 0071000 Violet Bobine 1 000 pi
2413FS 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi
2413FS 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi
2413FS 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi
2413FS 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1 000 pi
2413FS 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi