Numéro de produit : 7883A

Câble de raccordement CAT6, 4pr, UTP, gaine en PVC, CMR

CAT6 (250 MHz), 4 paires, U/UTP non blindé, colonne montante-CMR, Câble de raccordement pour locaux, Conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, isolation en polyoléfine, obturateur central, gaine en PVC, compatible RG-45

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de raccordement pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Obturateur central PVC – Chlorure de polyvinyle 0,205 po Non

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 160 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) Impédance ajustée max./min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,4 74,3 72,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 40,0 35,0
4 4,5 65,3 63,3 55,8 52,7 23,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 40,0 23,0
8 6,4 60,8 58,8 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 40,0 16,9
10 7,1 59,3 57,3 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 40,0 15,0
16 9,1 56,2 54,3 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 38,0 10,9
20 10,2 54,8 52,8 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 37,0 9,0
25 11,4 53,3 51,3 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 36,0 7,0
31,25 12,8 51,9 49,9 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 35,1 5,1
62,5 18,5 47,4 45,4 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 32,0
100 23,8 44,3 42,3 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 30,0
155 30,2 41,5 39,5 23,9 20,9 18,8 100 ± 22 Ohm 100 ± 15 Ohm 28,1
200 34,8 39,8 37,8 21,8 18,8 18,0 100 ± 22 Ohm 100 ± 15 Ohm 27,0
250 39,4 38,3 36,3 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 Ohm 100 ± 15 Ohm 26,0

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pieds (30 kg/km)

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Raccord ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Raccord catégorie 6

Conformité ISO/IEC

Raccord 11801 ed 2.2 (2011) classe E

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. L'impression inclut les marques de séquence descendantes.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.517 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.517 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7883A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825190660 C
7883A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825190660 C
7883A 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825190639 C
7883A 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825190639 C
7883A F2V1000 Gris Bobine 1 000 pi 612825190585 C
7883A F2V1000 Gris Bobine 1 000 pi 612825190585 C
7883A 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825190622 C
7883A 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825190622 C
7883A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825190608 C
7883A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825190608 C
7883A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825190646 C
7883A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825190646 C
7883A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825190592 C
7883A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825190592 C
7883A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825190653 C
7883A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825190653 C
7883A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825190615 C
7883A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825190615 C