OSP6U

Datatuff Ind. Cat. Câble OSP, 4 paires, U/UTP, Rempli de gel

...
Datatuff Industriel Catégorie 6 (350MHz), classé OSP, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, U/UTP, rempli de gel, gaine en polyéthylène

Régions disponibles : Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

OSP-extérieur, Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Membre central (X-Spline® breveté) PE - Polyéthylène 6,38 mm (0,251 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,38 mm (0,251 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 160 pF/100 m
Délai
Fréquence Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 45 ns/100 m 65 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,0 74,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 35,0
4 3,8 65,3 63,3 59,5 55,7 52,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 23,0
8 5,3 60,8 58,8 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 40,0 16,9
10 6,0 59,3 57,3 51,4 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 15,0
16 7,6 56,3 54,3 46,7 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 38,0 10,9
20 8,5 54,8 52,8 44,3 41,7 38,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 37,0 9,0
25 9,5 53,3 51,3 41,8 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 36,0 7,0
31,25 10,7 51,9 49,9 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15 35,1 5,1
62,5 15,4 47,4 45,4 30,0 31,8 28,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15 32,0
100 19,8 44,3 42,3 22,5 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15 30,0
155 25,2 41,5 39,5 14,3 23,9 20,9 18,8 100 ± 22 100 ± 15 28,1
200 29,0 39,8 37,8 8,8 21,7 18,7 18,0 100 ± 22 100 ± 15 27,0
250 32,8 38,3 36,3 3,5 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15 26,0
Voltage
Tension nominale
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation Stockage
-40° C à +75° C -40° C à +60° C -40° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 64 mm (2,5 po)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pieds (37 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur, enfouissement - enfouissement technique uniquement

Durabilité

Product Lens™

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca; classe CPR UKCA : Fca

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Il n’est pas garanti que le câble réponde à la spécification TIA 568.2 pour un retard supérieur à une longueur de 90 m. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans des endroits humides extérieurs. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Résistant à la lumière du soleil (gaine noire uniquement). Belden recommande d’utiliser un point de démarcation d’entrée lors de la transition à l’intérieur des bâtiments avec des câbles OSP remplis de gel, car la conception des câbles contenant du gel spécifique aux environnements extérieurs humides. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.663 Date de révision : 27-03-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
OSP6U 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825295235