Numéro de produit : IEA004

DataTuff® 6A, haute flexibilité, TC multibrins 4 paire n° 24, isolation PO, tressé OS+TC, type de gaine, CMR, CMX

Ethernet industriel Cat 6A, 4 paires 24 AWG (toronné 7X32) cuivre étamé, Isolation PO, X-Spline, blindage Beldfoil, Gaine extérieure TPE, UL CMR, CMX extérieur, OIL RES II, RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE, AWM 600V

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Applications recommandées

haute flexibilité, Automatisation, Robotique, exposition au pétrole et à l'essence, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Conducteur

Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires
Paire(s) 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé 4

isolation

Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PE - Polyéthylène 0,045 po (1,1 mm) Bleu et blanc/bleu, orange et blanc/orange, vert et blanc/vert, marron et blanc/marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 75 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
TPE – Elastomère thermoplastique 8,18 mm (0,322 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,18 mm (0,322 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur
28,8 Ohm/1000 pi

Délai

Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
540 ns/100 m 45 ns/100 m 67 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB] Impédance de transfert de surface max. [mOhm/m] Atténuation de couplage min. [dB]
1 2,5 dB/100 m 74,3 dB 72,3 dB 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 +/- 10 40,0 35,0 50,0
4 4,6 dB/100 m 65,3 63,3 55,8 52,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 23,0 75,9
8 6,4 dB/100 m 60,8 58,8 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 40,0 16,9 93,5
10 7,1 dB/100 m 59,3 57,3 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 15,0 100,0
16 9,0 dB/100 m 56,2 54,2 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 38,0 10,9 135,3
20 10,1 dB/100 m 54,8 52,8 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 37,0 9,0 155,8
25 11,3 dB/100 m 53,3 51,3 39,8 36,8 24,2 100 ± 15 100 ± 15 36,0 7,0 179,5
31,25 12,6 dB/100 m 51,9 49,9 7,9 34,9 23,3 100 ± 15 100 ± 10 35,1 5,5 85
62,5 18,0 dB/100 m 47,4 45,4 31,9 28,9 20,7 100 ± 15 100 ± 10 32 85
100 23,0 dB/100 m 44,3 42,3 27,8 24,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10 30,0 85
200 33,1 dB/100 39,8 37,8 21,8 18,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10 27,0 78,9
250 37,3 dB/100 m 38,3 36,3 19,8 16,8 15,6 100 ± 32 100 ± 10 26,0 77
300 41,1 dB/100 m 37,1 35,1 18,3 15,3 14,9 100 ± 32 100 ± 10 25,2 75,5
400 48,1 dB/100 m 35,3 33,3 15,8 12,8 13,8 100 ± 32 100 ± 10 24,0 72,9
500 54,3 dB/100 m 33,8 31,8 13,8 10,8 13,0 100 ± 32 100 ± 10 23,0 71,0

Voltage

Tension nominale UL
600 V (UL 2463)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +80° C -40° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min. Flexion minimale
2,58 po (65,5 mm) 2,58 po (65,5 mm) 2,58 po (65,5 mm)

Tension de traction maximum

20 kg (44 livres)

Poids câble en vrac

48 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 - Colonne montante, VW-1

Conformité NEC / UL

Article 800, CMX-Extérieur, CMR

Conformité AWM

AWM 2463

Conformité CEC / C(UL)

CMR-CMX EXTÉRIEUR

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 07-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 07-05-2025