IEA005

DataTuff® 6A, haute flexibilité, TC multibrins 4 paire n° 26, isolation PO, OS, type de gaine, CMR, CMX

...
Ethernet industriel Cat 6A, 4 paires 26 AWG (toronné 7X34) cuivre étamé, Isolation PO, X-Spline, blindage Beldfoil, Gaine extérieure TPE, UL CMR, CMX extérieur, OIL RES II, RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE, AWM 600V

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

haute flexibilité, Automatisation, Robotique, exposition au pétrole et à l'essence, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires
Paire(s) 26 AWG 7x34 TC – Cuivre étamé 4
isolation
Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PE - Polyéthylène 0,86 mm (0,034 po) Bleu et blanc/bleu, orange et blanc/orange, vert et blanc/vert, marron et blanc/marron
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 75 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
TPE – Elastomère thermoplastique 7,4 mm (0,29 po)

Diamètre total du câble (nominal)

7,4 mm (0,29 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur
44,4 Ohm/1000 pi
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
540 ns/100 m 45 ns/100 m 67 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB] Impédance de transfert de surface max. [mOhm/m] Atténuation de couplage min. [dB]
1 3,1 dB/100 m 74,3 72,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 +/- 10 40,0 35,0 50,0
4 5,7 dB/100 m 65,3 63,3 55,8 52,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 23,0 75,9
8 8,0 dB/100 m 60,8 58,8 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 40,0 16,9 93,5
10 8,9 dB/100 m 59,3 57,3 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 15,0 100,0
16 11,2 dB/100 m 56,2 54,2 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 38,0 10,9 135,3
20 12,6 dB/100 m 54,8 52,8 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 37,0 9,0 155,8
25 14,1 dB/100 m 53,3 51,3 39,8 36,8 24,2 100 ± 15 100 ± 15 36,0 7,0 179,5
31,25 15,8 dB/100 m 51,9 49,9 7,9 34,9 23,3 100 ± 15 100 ± 10 35,1 5,5 85
62,5 22,5 dB/100 m 47,4 45,4 31,9 28,9 20,7 100 ± 15 100 ± 10 32 85
100 28,7 dB/100 m 44,3 42,3 27,8 24,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10 30,0 85
200 41,4 dB/100 m 39,8 37,8 21,8 18,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10 27,0 78,9
250 46,6 dB/100 m 38,3 36,3 19,8 16,8 15,6 100 ± 32 100 ± 10 26,0 77
300 51,4 dB/100 m 37,1 35,1 18,3 15,3 14,9 100 ± 32 100 ± 10 25,2 75,5
400 60,1 dB/100 m 35,3 33,3 15,8 12,8 13,8 100 ± 32 100 ± 10 24,0 72,9
500 67,9 dB/100 m 33,8 31,8 13,8 10,8 13,0 100 ± 32 100 ± 10 23,0 71,0
Voltage
Tension nominale UL
600 V (UL 2463)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +80° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
74 mm (2,9 po) 74 mm (2,9 po)

Tension de traction maximum

13 kg (28 livres)

Poids câble en vrac

40 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 - Colonne montante, VW-1

Conformité NEC / UL

Article 800, CMX-Extérieur, CMR

Conformité AWM

AWM 2463

Conformité CEC / C(UL)

CMR-CMX EXTÉRIEUR

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.223 Date de révision : 12-03-2025