OSP6AU

Datatuff Ind. Cat. Câble 6AOSP, 4 paires, U/UTP, Rempli de gel

...
Câble Datatuff industriel de catégorie 6A (500 MHz), classé OSP, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Gaine intérieure en polyoléfine, rempli de gel, Gaine extérieure en polyoléfine

Régions disponibles : Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

OSP - extérieur des usines, Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron
Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PE - Polyéthylène 6,60 mm (0,260 po) Oui

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Élément central (X-Spline® breveté),technologie de barrière EquiBlock™ PE - Polyéthylène 9,02 mm (0,355 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

9,02 mm (0,355 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 45 pF/100 m
Délai
Fréquence Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 45 ns/100 m 65 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 105 +/- 10 115 +/- 15 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 105 +/- 10 100 +/- 7 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 +/- 22 100 +/- 7 65,6 42,3 32,0
100 19,1 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 +/- 22 100 +/- 7 62,5 38,2 30,0
200 27,6 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 +/- 22 100 +/- 7 58,0 32,2 27,0
250 31,1 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 +/- 32 100 +/- 7 56,5 30,2 26,0
300 34,3 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 +/- 32 100 +/- 7 55,3 28,7 25,2
350 37,2 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 +/- 32 100 +/- 7 54,3 27,3 24,6
400 40,1 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 +/- 32 100 +/- 7 53,5 26,2 24,0
450 42,7 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 +/- 32 100 +/- 7 52,7 25,1 23,5
500 45,3 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 +/- 32 100 +/- 7 52,0 24,2 23,0
Voltage
Tension nominale
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation Stockage
-40° C à +75° C -40° C à +60° C -40° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
76 mm (3,0 po) 3,75 po (95,3 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

48 lb/1000 pieds (71 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur, enfouissement - enfouissement technique uniquement

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca; classe CPR UKCA : Fca

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Il n’est pas garanti que le câble réponde à la spécification TIA 568.2 pour un retard supérieur à une longueur de 90 m. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans des endroits humides extérieurs. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Belden recommande l'utilisation d'un point de démarcation d'entrée pour le passage des câbles OSP pleins de gel dans les immeubles à cause du modèle des câbles contenant du gel approprié pour les environnements extérieurs. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.545 Date de révision : 27-03-2025

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
OSP6AU 0101000 Noir 612825378266