Product Number: 74004E

DataTuff® 7, 4PR #23 Sol BC, PO ins, S/FTP, PVC jkt, AWM 20276

DataTuff® 7, 4 Pair AWG 23 Bare Copper - Solid, Polyethylene insulation, S/FTP - Overall Braid / Individual Foil shielding, PVC jacket , AWM 20276

  • Availability:
    Mondial
  • Global inventory:
    Disponible
  • Spécifications
  • Part numbers

Spécifications

Applications recommandées

Cat7, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 8

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 1,45 mm (0,0571 po) Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Âme du câble

Description
4 paires torsadées au noyau du câble

Blindage interne

Élément Type de blindage Matériel Couverture
Paire blindée individuelle Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Tableau de notes

Extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 8 mm (0,31 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8 mm (0,31 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
75 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm

Délai

Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
40 ns/100 m 60 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB]
1 2 dB/100 m 78 75 72 69 78 75 20
4 3,7 dB/100 m 78 75 74,3 71,3 78 75 23
10 5,9 dB/100 m 78 75 72,1 69,1 75,3 72,3 25
16 7,4 dB/100 m 78 75 70,6 67,6 71,2 68,2 25
31,2 10,4 dB/100 m 78 75 67,6 64,6 65,4 62,4 23,6
62,5 14,9 dB/100 m 75,5 72,5 60,6 57,6 59,4 56,4 21,5
100 19 dB/100 m 72,4 69,4 53,4 50,4 55,3 52,3 20,1
125 21,4 dB/100 m 70,9 67,9 49,6 46,6 53,4 50,4 19,4
200 27,5 dB/100 m 67,9 64,9 40,4 37,4 49,3 46,3 14
250 31 dB/100 m 66,4 63,4 35,5 32,5 47,3 44,3 17,3
300 34,2 dB/100 m 65,2 62,2 31,1 28,1 45,8 42,8 17,3
600 50,1 dB/100 m 60,7 57,7 10,6 7,6 39,7 36,7 17,3
1000 66,9 dB/100 m 57,4 54,4 35,3 32,3 15,1

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Les valeurs à 1000 Mhz sont données à titre indicatif. Norme de référence : CEI 61156-5

Impédance de transfert

Fréquence Impédance de transfert max.
1 MHz 5 mOhm/m max.
10 MHz 5 mOhm/m max.
30 MHz 30 mOhm/m max.
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type Ib

Tableau de notes

Atténuation de couplage

Voltage

Tension nominale UL Tension nominale
30 V RMS 30 V AC

Température

Température de service Installation Stockage
-40° C à +80° C -15° C à +60° C -40° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
40 mm (1,6 po) 80 mm

Tension de traction maximum

80 N (18 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, extérieur - noir uniquement, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité AWM

AWM 20276

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.271 Date de révision : 29-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.271 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74004E.01B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605013170
74004E.01305 Noir Bobine 305 m 8719605013156
74004E.01500 Noir Bobine 500 m 8719605013163
74004E.011317 Noir Bobine 1 317 m 8719605199737
74004E.011524 Noir Bobine 1 524 m 8719605199744