DataTuff® 6A, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation en FEP, gaine en FEP, CMP, Température extrême
Applications recommandées | température extrême, exposition au pétrole et à l'essence, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|---|
Paire(s) | 23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Élément | Matériel | Diamètre de l'isolation nom. | Code couleur |
---|---|---|---|
Paire(s) | FEP – Éthylène propylène fluoré | 0,044 po (1,1 mm) | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale |
---|---|---|
Élément central (X-Spline® breveté),technologie de barrière EquiBlock™ | FEP – Éthylène propylène fluoré | 6,83 mm (0,269 po) |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,83 mm (0,269 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
23,2 Ohm/1000 pi | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 65 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 105 ± 10 Ohm | 115 +/- 15 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 100 ± 10 Ohm | 100 +/- 7 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 dB/100 m | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 dB/100 m | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 dB/100 m | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 dB/100 m | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 dB/100 m | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 dB/100 m | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Tension nominale UL | Tension nominale |
---|---|
300 V RMS | 300 V |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
200° C | -70° C à +200° C | -40° C à +125° C | -70° C à +150° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
2,69 po (68,3 mm) | 2,69 po (68,3 mm) |
Tension de traction maximum |
24 kg (53 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
42 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
NFPA 262 (UL 910), FT6 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Fca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMP |
Conformité CEC / C(UL) |
CMP |
Conformité ICEA |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16 |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro non-plénum |
IEA001 |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Ne convient pas à l'enfouissement direct. Belden recommande l'utilisation d'un point de démarcation d'entrée pour le passage des câbles OSP pleins de gel dans les immeubles à cause du modèle des câbles contenant du gel approprié pour les environnements extérieurs. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.269 Date de révision : 13-12-2023 |
---|
Article n° |
---|
AIE003 0101000 |