Numéro de produit : SPE102

Datatuff Ind SPE 10 Mbps 22 AWG SF/UTP PVC

Datatuff Ind SPE 10 Mbps 22 AWG PE SF/UTP PVC

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Transmission des données, caméras, contrôleurs logiques programmables (PLC), commutateurs, extérieur, intérieur, etc.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
22 AWG Toronné TC – Cuivre étamé 1

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 1,7 mm (0,067 po) Blanc et bleu

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,22 mm (0,245 po)

Diamètre total du câble (nominal)

0,245 po (6,22 mm)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum
59 Ohm/km (18 Ohm/1000 pi) 56 pF/m (17 pF/pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 450 ns/100 m 76 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) RL (perte de retour) min. [dB] PSANEXT [dB] min. Atténuation de couplage min. [dB] Impédance caractéristique nominale [Ohm]
0.1 1,4 dB/100 m 11,5 67 50 100
0,5 1,6 dB/100 m 15 64,7 50 100
0,772 1,9 dB/100 m 15 61,5 50 100
1 2,1 dB/100 m 15 61,4 50 100
2 2,8 dB/100 m 15 54,5 50 100
4 3,8 dB/100 m 15 49,4 50 100
8 5,3 dB/100 m 15 44,3 50 100
10 4,1 dB/100 m 15 42,6 50 100
16 7,5 dB/100 m 15 39,1 50 100
20 8,4 dB/100 m 15 37,5 50 100

Voltage

Tension nominale UL
300 V (UL 13 PLTC)

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
51 mm (2 po)

Tension de traction maximum

4,5 kg (10 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL

Conformité NEC / UL

CM, PLTC

Conformité IEEE

IEEE 802.3cg

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2022-04-27UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n°
SPE102 0061000
SPE102 0101000