Numéro de produit : SPE403

DataTuff Ethernet à paire unique industriel 40 m 1 Gbps 100 Ohm 24 AWG SFTP LSPUR

Ethernet industriel à paire unique DataTuff 40 m 1 Gbps 100 Ohm 24 AWG cuivre étamé (toronné), isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (80 %), gaine extérieure LSPUR

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement bruyant, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
24 AWG Toronné TC – Cuivre étamé 1

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE - Polyéthylène 1,9 mm (0,075 po) Naturel et naturel/bleu

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 80 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PUR - Polyuréthane 5,51 mm (0,217 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
94,2 Ohm/km 1, 600 pF/km

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum
100 MHz 538 ns/100 m 25 ns/100 m

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) RL (perte de retour) min. [dB] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB] Impédance de transfert de surface max. [mOhm/m] Atténuation de couplage min. [dB]
1 3,1 dB/100 m 20 40 40 50
4 5,6 dB/100 m 23 40 28 76
8 7,8 dB/100 m 24,5 36,5 21,9 93
10 8,7 dB/100 m 25 35,0 20,0 100
16 11 dB/100 m 25 31,9 15,9 135
20 12,3 dB/100 m 25 30,5 14 155
25 13,8 dB/100 m 24,2 29 12 178
30 15,1 dB/100 m 23,5 27,8 10,5 200 84
60 21,4 dB/100 m 20,9 23,3 5 85
100 27,8 dB/100 m 19 20 5 85
200 39,7 dB/100 m 16,4 15,5 5 79
250 44,6 dB/100 m 15,6 14 5 77
300 49,0 dB/100 m 14,9 12,8 5 75
350 53,2 dB/100 m 14,3 11,8 5 74
400 57,0 dB/100 m 13,8 11 5 73
450 60,7 dB/100 m 13,4 10,2 5 72
500 64,1 dB/100 m 13 9,5 5 71
550 67,5 dB/100 m 12,6 8,9 5 70
600 70,7 dB/100 m 12,3 8,3 5 69

Voltage

Tension nominale UL Tension nominale
300 V (UL AWM 20549) 300 V (CEI 61156-12)

Température

Température UL Température de service
80° C -40° C à +80° C

Rayon de courbure

Installation min.
56 mm (2,2 po)

Poids câble en vrac

11,5 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

FT2, IEC 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 20549, AWM I A/B

Conformité IEEE

IEEE 802.3bp

Conformité ISO/IEC

CEI 61156-12

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité maximum = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Min. pH = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 29-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 29-04-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
SPE403 0065000
SPE403 0105000
SPE403 0101000 Noir Bobine 1 000 pi
SPE403 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi
SPE403 1NH1000 Sarcelle Bobine 1 000 pi