Numéro de produit : SPE405

Ethernet industriel à paire unique DataTuff 40 m 1 Gbps 100 Ohm 22 AWG SFTP PVC

DataTuff Ethernet à paire unique industriel 40 m 1 Gbps 100 Ohm 22 AWG (uni) cuivre brut, isolation en mousse de polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (80 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement bruyant, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
22 AWG Uni BC – Cuivre brut 1

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 1,8 mm (0,069 po) Blanc et bleu

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 80 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,11 mm (0,201 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
54,3 Ohm/km (16,6 Ohm/1000 pi) 1, 200 pF/km

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum
100 MHz 538 ns/100 m 25 ns/100 m

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) RL (perte de retour) min. [dB] SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB] Impédance de transfert de surface max. [mOhm/m] Atténuation de couplage min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 20 40 40 50
4 3,7 dB/100 m 23 40 28 76
8 5,2 dB/100 m 24,5 36,5 21,9 93
10 5,8 dB/100 m 25 35,0 20,0 100
16 7,3 dB/100 m 25 31,9 15,9 135
20 8,2 dB/100 m 25 30,5 14 155
25 9,2 dB/100 m 24,3 29 12 178
30 10,1 dB/100 m 23,8 27,8 10,5 200 85
60 14,3 dB/100 m 21,7 23,3 5 85
100 18,5 dB/100 m 20,1 20 5 85
200 26,5 dB/100 m 18,0 15,5 5 79
250 29,7 dB/100 m 17,3 14 5 77
300 32,7 dB/100 m 16,8 12,8 5 75
350 35,4 dB/100 m 16,3 11,8 5 74
400 38,0 dB/100 m 15,9 11 5 73
450 40,4 dB/100 m 15,5 10,2 5 72
500 42,8 dB/100 m 15,2 9,5 5 71
550 45,0 dB/100 m 14,9 8,9 5 70
600 47,1 dB/100 m 14,7 8,3 5 69

Voltage

Tension nominale UL Tension nominale
300 V (UL AWM 2095) 300 V (CEI 61156-11)

Température

Température UL Température de service
80° C -30° C à +80° C

Rayon de courbure

Installation min.
51 mm (2 po)

Poids câble en vrac

10,9 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

FT2, IEC 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 2095, AWM I A/B

Conformité IEEE

IEEE 802.3bp

Conformité ISO/IEC

CEI 61156-11

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
SPE405 0065000
SPE405 0105000
SPE405 0101000 Noir Bobine 1 000 pi
SPE405 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi