Numéro de produit : TU-SBB-006-RN2

Plateau, intérieur + extérieur, BO, OS2, 6f, sous-unité 2,0 mm, gaine simple, noir, CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1/2

Catégorie interconnexion, Intérieur/extérieur, rupture, OS2, 6 fibres, sous-unités 2,0 mm 900 um, Gaine simple, Noir, CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1 et 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de dérivation en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, Résistance aux hydrocarbures 1 /2

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Élément de résistance centrale

GRP

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Diamètre nominale

9,7 mm (0,382 po)

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

29 lbs/kft (44 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-50° C à +70° C

Plage de température de stockage

-50° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-SBB-006-RN2N Noir Coupe à la longueur 612825485230