Numéro de produit : FI3M012P2

Plénum intérieur OM3 mini-distribution 12 fibres

FX intérieur OM3 mini distribution 12 fibres OFNP gaine aqua 3,0 mm

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Intérieur, centre de données, raccordement, à l’intérieur des armoires, connexions d’équipements de poste de travail

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

0,118 po (3,0 mm)

Couleur

Aqua

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,2 dB/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

220 N (50 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

75 N (17 lbf)

Résistance à l'écrasement

35 N/cm

Poids câble en vrac

7,81 kg/km (5,2 lb/kft)

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité Telcordia

GR-409

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.95 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.95 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI3M012P2 Aqua Bobine 612825288084