Numéro de produit : FI3M072P1

Mini-distribution intérieur OM3 72 fibres OFNP sous-unités 2,0 mm (12F)

FX Intérieur, mini distribution, OM3, 72 fibres, OFNP, Sous-unités 2,0 mm (12F), gaine aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, Horizontal et dorsal, Réseau principal, Raccordement, Jonctions

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

72

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Couleur de la sous-unité

Aqua

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,2 mm (0,320 po)

Couleur

Aqua

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

110 N/cm

Poids câble en vrac

44 lbs/kft (66 kg/km)

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

OFNP

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.104 Date de révision : 19-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.104 Date de révision : 19-03-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI3M072P1 Aqua Bobine 612825288206