Numéro de produit : FISM036P1

Mini-distribution intérieure OS2 36 fibres OFNP Sous-unités 2,0 mm (12F)

FX Intérieur, mini distribution, OS2, 36 fibres, OFNP, Sous-unités 2,0 mm (12F), gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Mini câble de distribution à fibre optique

Applications recommandées

Centre de données, RAN, Horizontal et dorsal, Réseau principal, Raccordement, Jonctions

Type de fibre

OS2, G.657.A1, G.652.D

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

36

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

3

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GRP

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

6,9 mm (0,272 po)

Couleur

Jaune

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,5 dB/km 0,50 dB/km
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 50,000 m

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

32 lbs/kft (46 kg/km)

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

OFNP

Conformité CEC / C(UL)

OFNP

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 12-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 12-03-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISM036P1 Jaune Bobine 612825287063