Numéro de produit : 773107T

RS485, TC multibrins 2 paire n° 22, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine LSZH, armure à tresse de bronze, gaine LSZH, CMG

RS-485, 2 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure LSZH, armure à tresse de bronze, gaine extérieure LSZH, CMG, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

matériel de bord, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,64 mm (0,025 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine intérieure

Matériel
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Armure

Type et matériau de l'armure
BBA – armure à tresse de bronze

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 1,3 mm (0,050 po) 16,5 mm (0,649 po)

Diamètre total du câble (nominal)

16,5 mm (0,649 po)

Électricité

Élément Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
Paire(s) 120 Ohm 78 %

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément
Paire(s)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC)

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.138 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.138 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
773107T 0105000 Noir 612825188797