3106A
RS-485, 1 paire, 22 AWG, TC à toronnage, isolation en PE, avec OS, 1C 22 AWG toronné, isolation en PVC, OA TC Brd, gaine en PVC, CM, PLTC, résistant à la lumière, résistant aux hydrocarbures
RS-485, 120 Ohm, 1 paire 22 AWG (7x30) solation Datalene® en cuivre étamé, avec blindage en feuille d'aluminium, 1 conducteur 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en PVC, tresse en cuivre étamé à 65 % sur l'ensemble, gaine en PVC, CM, PLTC, RÉSISTANT À LA LUMIÈRE et résistant aux hydrocarbures
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Haute fréquence (nominale/typique)
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Guides de solutions
Manuels de référence
Documentation relative à la conformité