Numéro de produit : 3109A

RS485, TC multibrins 4 paire n° 22, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine en PVC, CM, PLTC, résistant aux hydrocarbures

RS-485, 4 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure en PVC, CM, PLTC, et résistant aux hydrocarbures

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 4 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,58 mm (0,023 po) 1,9 mm (0,075 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche, blanc/rayure verte et vert/rayure blanche, blanc/rayure marron et marron/rayure blanche HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,053 po) 11,4 mm (0,448 po)

Diamètre total du câble (nominal)

11,4 mm (0,448 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 14,7 Ohm/1000 pi (36 pF/m) (11 pF/pi) 20,9 pF/pi 120 Ohm 78 % 2,7 Amp par conducteur à 25º C

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

8,30 Ohm/km (2,53 Ohm/1000 pi)

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 0,5 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM, PLTC)

Température

Température UL Température de service
60° C -20° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
140 mm (5,5 po) 140 mm (5,5 po)

Tension de traction maximum

45 kg (100 livres)

Poids câble en vrac

82 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, FT1, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistance aux hydrocarbures : conforme à la norme UL1277 Oil Res II, tableau 10.17, pour la version à gaine CPE, commander la référence YR44768.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.550 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.550 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3109A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825141808 C
3109A 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825141815 C
3109A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825141822