Numéro de produit : 7400W

MachFlex™, 2 conducteurs #20 cuivre toronné, isolation en PVC, type de gaine, PLTC

MachFlex™ pour High Flex, 2 conducteurs 20 AWG (19x32) cuivre brut, isolation en PVC, Gaine extérieure TPE, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 2 20 AWG 19x32 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,38 mm (0,015 po) 1,7 mm (0,066 po) Noir et numéroté

Blindage extérieur

Matériel
Sans blindage

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
Ruban non tissé TPE – Elastomère thermoplastique 0,94 mm (0,037 po) 0,211 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,211 po

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
10,7 Ohm/1000 pi 9 ampères par conducteur à 30° C

Voltage

Tension nominale UL Tension nominale
300 V 600 V

Température

Température UL Température de service
UL : 90 °C, AWM 20327 : 105 °C -40° C à 105 °C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,11 po (53,6 mm) 2,11 po

Tension de traction maximum

14 kg (30 livres)

Poids câble en vrac

25 livres/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, PLTC

Conformité AWM

AWM 20327, AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7400W 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825185253 C
7400W 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825185246 C
7400W 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825185260