Numéro de produit : 7500A

MachFlex™, coaxial vision 75 Ω, n°30 alliage étamé toronné, isolation FPE, OA TC Brd, gaine en PVC, haute flexibilité, AWM 1354

30AWG (7 x 38) alliage étamé, isolation en mousse de polyéthylène, Blindage tresse globale en cuivre étamé (95 %), gaine extérieure en PVC, haute flexibilité, AWM 1354

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Automatisation, Robotique, contrôle de la vision

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
30 AWG 7x38 0,012 po TCA - alliage de cuivre étamé

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 1,4 mm (0,056 po) Blanc

Blindage extérieur

Type de blindage extérieur Matériel Couverture
Tresse française Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 2,79 mm (0,110 po)

Diamètre total du câble (nominal)

2,79 mm (0,110 po)

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
2,2 MHz 0,9 dB/100 pi
5 MHz 1,4 dB/100 pieds
10 MHz 2,0 dB/100 pieds
30 MHz 3,4 dB/100 pi
50 MHz 4,4 dB/100 pi
100 MHz 6,4 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
108 Ohm/1000 pi 43,6 Ohm/km (13,3 Ohm/1000 pi) 56,8 pF/m (17,3 pF/pi 75 Ohm 78 %

Voltage

Tension nominale UL
30 V (UL AWM 1354)

Température

Température UL Température de service
80° C -35° C à +80° C

Rayon de courbure

Installation min. Flexion minimale
28 mm (1,1 po) 56 mm (2,2 po)

Tension de traction maximum

6,4 kg (14 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 fil horizontal, FT1

Conformité AWM

AWM 1354, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

LL7874

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.541 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER DE (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS SANS BOBINE PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.541 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER DE (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS SANS BOBINE PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7500A G7X1000 Bleu, mat Bobine 1 000 pi 612825187202 Z