Numéro de produit : DEDN142F

Digital Electricity™ intérieure/extérieure, TC multibrins 2 paire n° 14, feuillard d'aluminium O/A, gaine en PVC, CL4, CL3, sites humides

Câble en cuivre pour Digital Electricity™ intérieur/extérieur, 2 paires torsadée 14 AWG (19 x 27) cuivre étamé toronné, isolation en PVC, Blindage feuillard, gaine en PVC noir, Fil de déchirement, CL4, CL3, sites humides, 2000 rouleaux en pieds

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Digital Electricity™, Systèmes d'alimentation à gestion de pannes (FMPS), alimentation à distance, sites humides, dans le conduit

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de paires
14 19x27 TC – Cuivre étamé 2

Nombre total de paires

2

isolation

Matériel Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,022 po

Nuancier

Nombre Couleur
1 Noir et rouge
2 Noir et blanc

Blindage extérieur

Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 16

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,516 po 0,040 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
2,5 Ohm/1000 pi 3,75 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
33,75 pF/pi 60,5 pF/pi

Courant

Courant maximal recommandé [A]
11,1 ampères par conducteur à 25 °C (augmentation de température 35 °C

Voltage

Tension nominale UL
450 V RMS

Température nominale UL

105° C

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +105° C

Poids câble en vrac

115 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

190 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

5,125 po

Articles NEC

Article 725

Conformité NEC/(UL)

CL4, CL3

Conformité au style UL AWM

AWM 2464

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2020-02-05

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 22-12-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
DEDN142F Noir 2,000 pi